Varmematter, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 7.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0424

EL: 1035319

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 14

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.315 Kilogram
Nettovekt 3.282 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466203156

 

Blyfri Ja
Bruksområde Floor heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] 600 N
Dekningsareal [m²] 7 m²
Description DEVImat™100T, 700W, 230V 0,5x14m, flexirør
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 115 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabeldiameter [mm] 3 mm
Kabelmotstand [Ohm] 75.8
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 4 m
Kaldleder str. [mm²] 1 mm²
Kaldleder type DTWB
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 0.5 m
Matteeffekt [W/m²] 100 W/m²
Mattelengde [m] 14 m
Pakkebredde [mm] 220 mm
Pakkedybde [mm] 220 mm
Pakkehøyde [mm] 590 mm
Produktbeskrivelse Set DEVImat™ 100T
Produktgruppe Heating Mats
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
CE
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 120 °C
Tilbehør Fleksrør ø6.7 2.5m svart
Tilledning Ja
Tykkelse [mm] 3.5 mm
Type DEVImat™ 100T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 40101830
UV-beskyttet Nei
Varmeeffekt [W] 700 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVDF
Ytterkappe farge RØD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality