OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX

136G1139

OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, maks 2,3 KW (V210),
31,13, 1 1/2 tomme, Mildt stål,
Uten CSA/UL, Horis., tilk opp el. ned, 180V DC brems (400V AC),
Terminalboks

Modellkode: OGDSK231K131I31L06RXTB1P2S9010H1B180XXXX

Produktdetaljer

Bruttovekt 27 kg
Nettovekt 26 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108575762

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Tannhjultype K Konisk tannhjul
Størrelse 2 V210
Girforhold 31K13 31,13
Design utgående aksel 1 Hul aksel
Størrelse utgående aksel I3 1 1/2 tomme
Materiale utgående aksel 1 Mildt stål
Motorstørrelse L06 maks 2,3 KW (V210)
Reservert RX RX Reservert X
Motortilkopling TB Terminalboks
Tilkobling posisjon 1 Topp
Installasjonsposisjon P2 Horis., tilk opp el. ned
Overflatebelegg S Standard
RAL-fargekode 9010 Standard hvit
Smøremidler H1 Olje av matvkalitet
Brems B180 180V DC brems (400V AC)
CSA / UL X Uten CSA/UL
Reservert A X Reservert A
Reservert B X Reservert B
Reservert C X Reservert C
Typekode del 1 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Typekode del 2 S9010H1B180XXXX
Produktstandard NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 OGDSK231K131I31L06RXTB1P2
Modelcode02 S9010H1B180XXXX
Beregnet bruttovekt [kg] 27
Beregnet nettovekt [kg] 26
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality