FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U2999

Frekvensomformere
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
4,0 kW / 5,5 HK, Trefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Bremsechopper, Uten display
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Integrert CAN Open
Rammestørrelse: K2
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Produktdetaljer

Bruttovekt 4.6 kg
Nettovekt 4.08 kg
Volume 20.16 l
EAN 5710107990184

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Produktserie 280 280
Effektstørrelse P4K0 4,0 kW / 5,5 HK
Spennings- T4 Trefase 380-480 VAC
Kapsling E20 IP20 / Chassis
RFI støyfilter H1 EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Brems og stopp B Bremsechopper
Display X Uten display
Belegg C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Spesialversjon SXXX Siste utgave std.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
Styrekort A6 Integrert CAN Open
Rammestørrelse K2 K2
Typekode del 1 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Typekode del 2 XXXSXXXXA6
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovekt [kg] 3.9
Beregnet nettovekt [kg] 3.6
Periodisk strøm (HO) [A] 14.4
Periodisk strøm (HO) [A] 14.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 9
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 8.2
Strømbrudd HO [W] 115.5
kVA 6.2
Eff. 160 % (HO) [KW] 4
Høyde [mm] 272.5
Bredde u/ C-altern [mm] 90
Dybde [mm] 168
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-280P4K0T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXA6
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality