FC-103P1K5T2Y55H2XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H7951

Frekvensomformere
FC-103P1K5T2Y55H2XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,5 KW / 2,0 HK, Trefase
200 - 240 VAC, IP55/TYPE 12 m. bakplat
RFI filter klasse A2
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: A4
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103P1K5T2Y55H2XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 8.8 kg
Nettovekt 8 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107730834

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt P1K5 1,5 KW / 2,0 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 2 200 - 240 VAC
Kapsling Y55 IP55/TYPE 12 m. bakplat
RFI støyfilter H2 RFI filter klasse A2
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A O Metrisk gjeng kabelinnf
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse A4 A4
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103P1K5T2Y55H2XGX
Typekode del 2 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 1.5
Høyde [mm] 390,0
Bredde u/ C-altern [mm] 200,0
Dybde [mm] 175,0
Dybde m/ alternativ A/B [mm] 175,0
kVA 2.7
Strømbrudd NO [W] 82
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 7.5
Periodisk strøm (NO) [A] 8.25
Beregnet bruttovekt [kg] 9.5
Beregnet nettovekt [kg] 9.2
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P1K5T2Y55H2XGX
Modelcode02 XOXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality