FC-103P3K7T2P55H2XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134H1933

Frekvensomformere
FC-103P3K7T2P55H2XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,7 KW / 5,0 HK, Trefase
200 - 240 VAC, IP55 / Type12 Bakplate
RFI filter klasse A2
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Nettfrakobling
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: A5
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103P3K7T2P55H2XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 14.3 kg
Nettovekt 14 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107670109

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt P3K7 3,7 KW / 5,0 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 2 200 - 240 VAC
Kapsling P55 IP55 / Type12 Bakplate
RFI støyfilter H2 RFI filter klasse A2
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg 1 Nettfrakobling
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse A5 A5
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103P3K7T2P55H2XGX
Typekode del 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 3.7
Høyde [mm] 420,0
Bredde u/ C-altern [mm] 242,0
Dybde [mm] 200,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 200,0
kVA 6.02
Strømbrudd NO [W] 185
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 16.7
Periodisk strøm (NO) [A] 18.4
Beregnet bruttovekt [kg] 13.6
Beregnet nettovekt [kg] 13.3
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P3K7T2P55H2XGX
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality