FC-103P3K0T4P55H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134G7430

Frekvensomformere
FC-103P3K0T4P55H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 KW / 4,0 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type12 Bakplate
RFI filter klasse A1 / B
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
AK-LonWorks MCA 107, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: A5
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103P3K0T4P55H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 14.8 kg
Nettovekt 13.3 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107623037

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt P3K0 3,0 KW / 4,0 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling P55 IP55 / Type12 Bakplate
RFI støyfilter H1 RFI filter klasse A1 / B
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AZ AK-LonWorks MCA 107
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse A5 A5
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103P3K0T4P55H1XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 3
Høyde [mm] 420,0
Bredde u/ C-altern [mm] 242,0
Dybde [mm] 200,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 200,0
kVA 4.99
Strømbrudd NO [W] 116
Strømbrudd NO [W] 116
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 7.2
Periodisk strøm (NO) [A] 7.92
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 6.3
Periodisk strøm (NO) [A] 6.93
Beregnet bruttovekt [kg] 13.6
Beregnet nettovekt [kg] 13.3
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P3K0T4P55H1XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality