FC-103P45KT4P55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G4151

Frekvensomformere
FC-103P45KT4P55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type12 Bakplate
RFI filter klasse A1 / B
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Nettfrakobling
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: C1
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103P45KT4P55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 43.5 kg
Nettovekt 43.2 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107544714

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt P45K 45 KW / 60 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling P55 IP55 / Type12 Bakplate
RFI støyfilter H1 RFI filter klasse A1 / B
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg 1 Nettfrakobling
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse C1 C1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103P45KT4P55H1XGX
Typekode del 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 45
Høyde [mm] 680,0
Bredde u/ C-altern [mm] 308,0
Dybde [mm] 310,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 310,0
kVA 62.4
Strømbrudd NO [W] 843
Strømbrudd NO [W] 843
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 90
Periodisk strøm (NO) [A] 99
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 80
Periodisk strøm (NO) [A] 88
Beregnet bruttovekt [kg] 44.3
Beregnet nettovekt [kg] 44
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P45KT4P55H1XGX
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality