FC-103P4K0T4E20H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134G2355

Frekvensomformere
FC-103P4K0T4E20H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 KW / 5,5 HK, Trefase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter klasse A1 / B
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
AK-LonWorks MCA 107, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: A2
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103P4K0T4E20H1XGCXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 5.4 kg
Nettovekt 4.81 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107526611

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt P4K0 4,0 KW / 5,5 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI støyfilter H1 RFI filter klasse A1 / B
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AZ AK-LonWorks MCA 107
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse A2 A2
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103P4K0T4E20H1XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 4
Høyde [mm] 268,0
Bredde u/ C-altern [mm] 90,0
Bredde m/to C-altern [mm] 150,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde m/ alternativ A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Strømbrudd NO [W] 124
Strømbrudd NO [W] 124
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 10
Periodisk strøm (NO) [A] 11
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 8.2
Periodisk strøm (NO) [A] 9.02
Beregnet bruttovekt [kg] 5.2
Beregnet nettovekt [kg] 4.9
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P4K0T4E20H1XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality