FC-103P4K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9036

Frekvensomformere
FC-103P4K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 KW / 5,5 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filter klasse A2
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: A5
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103P4K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 12.24 kg
Nettovekt 11.94 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107493203

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt P4K0 4,0 KW / 5,5 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55 / Type 12
RFI støyfilter H2 RFI filter klasse A2
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse A5 A5
Produktkatalog GLBL Global
Typekode del 1 FC-103P4K0T4E55H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 4
Høyde [mm] 420,0
Bredde u/ C-altern [mm] 242,0
Dybde [mm] 200,0
Dybde m/ alternativ A/B [mm] 200,0
kVA 6.93
Strømbrudd NO [W] 124
Strømbrudd NO [W] 124
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 10
Periodisk strøm (NO) [A] 11
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 8.2
Periodisk strøm (NO) [A] 9.02
Beregnet bruttovekt [kg] 13.4
Beregnet nettovekt [kg] 13.1
Fabr. fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P4K0T4E55H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality