FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8980

Frekvensomformere
FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type12 Bakplate
RFI filter klasse A2
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: B1
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 21.97 kg
Nettovekt 21.02 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107492640

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt P15K 15 KW / 20 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling P55 IP55 / Type12 Bakplate
RFI støyfilter H2 RFI filter klasse A2
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse B1 B1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103P15KT4P55H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 15
Høyde [mm] 480,0
Bredde u/ C-altern [mm] 242,0
Dybde [mm] 260,0
Dybde m/ alternativ A/B [mm] 260,0
kVA 22.2
Strømbrudd NO [W] 392
Strømbrudd NO [W] 392
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 32
Periodisk strøm (NO) [A] 35.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 27
Periodisk strøm (NO) [A] 29.7
Beregnet bruttovekt [kg] 23.5
Beregnet nettovekt [kg] 23.2
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P15KT4P55H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality