FC-103P2K2T4Y55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8107

Frekvensomformere
FC-103P2K2T4Y55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW / 3,0 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 m. bakplat
RFI filter klasse A1 / B
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
AK-LonWorks MCA 107, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: A4
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103P2K2T4Y55H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 14.5 kg
Nettovekt 8 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710107483983

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt P2K2 2,2 KW / 3,0 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling Y55 IP55/TYPE 12 m. bakplat
RFI støyfilter H1 RFI filter klasse A1 / B
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AZ AK-LonWorks MCA 107
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse A4 A4
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103P2K2T4Y55H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 2.2
Høyde [mm] 390,0
Bredde u/ C-altern [mm] 200,0
Dybde [mm] 175,0
Dybde m/ alternativ A/B [mm] 175,0
kVA 3.88
Strømbrudd NO [W] 88
Strømbrudd NO [W] 88
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 5.6
Periodisk strøm (NO) [A] 6.16
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 4.8
Periodisk strøm (NO) [A] 5.28
Beregnet bruttovekt [kg] 9.8
Beregnet nettovekt [kg] 9.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P2K2T4Y55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality