FC-103P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7997

Frekvensomformere
FC-103P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,1 KW / 1,5 HK, Trefase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter klasse A2
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: A2
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103P1K1T2E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 4.5 kg
Nettovekt 4.2 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107482054

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt P1K1 1,1 KW / 1,5 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 2 200 - 240 VAC
Kapsling E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI støyfilter H2 RFI filter klasse A2
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse A2 A2
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103P1K1T2E20H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 1.1
Høyde [mm] 268,0
Bredde u/ C-altern [mm] 90,0
Bredde m/to C-altern [mm] 150,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde m/ alternativ A/B [mm] 220,0
kVA 2.38
Strømbrudd NO [W] 63
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 6.6
Periodisk strøm (NO) [A] 7.26
Beregnet bruttovekt [kg] 4.8
Beregnet nettovekt [kg] 4.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P1K1T2E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality