7DP-016850-000086263

132X4139

NXP01685-A0T0IWG-A1A3A500C5
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 168 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 05 væskekjølt
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP01685-A0T0IWG-A1A3A500C5

Produktdetaljer

Bruttovekt 41 kg
Nettovekt 40 kg
Volume 0 l
EAN 5715253190792

VACON NX_

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktutvalg
Tilpasset omf. +BM26 Vacon mørk grå NXP
Mekanisk endring W Væskekjøling
Nettspenning 5- 380-500 Vac
Strøm 0168 168 amp
Betj.panel A Alfanumerisk display
Skap 0 IP00
EMC-utslippsnivåer T IEC61800-3 for IT nettverk
Bremsechopper 0 Uten brems
Elektrisk modifisering I INU, ingen ladekrets
Kortmodifikasjoner G- Fibertilkobling+lakkert PCB
Fraktpakke +GSCB Kartong som fraktpakke
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 mnd (+WT01)
Nippelplate opsjon +QGNO (+QGNO) Uten kanalplate
Opsjon spor A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsjon spor B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Opsjon spor C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Opsjon spor D 00 Ingen opsjon
Opsjon spor E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Fastvare språkpakke +FL22 FWsprå; UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentasjonsnivå +DPAP Papirmanualer
Dok.språk foretrukket +DLUK Engelsk
System-firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Software lisens NONE Uten softwarelisens
Applikasjon +A000 Ingen spesialappl.
Param. innst. NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standard motorfrekvens 50HZ
Merking options +LPC1 Ingen ytterligere etiketter
Spesial BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfigurasjon
CE godkjenning +GACE CE godkjenning
UL-godkj. +GAUL UL godkjenning
RCM godkjenning +GACT RCM godkjenning N16307
Marine godkj. NONE uten marine godkjenning
KC godkjenning +GAKC Koreansk godkj.
Ukrainsk godkjenning +GAUA Ukrainsk godkjenning
EAC godkjenning +GAEA EAC godkjenning
Region -R00 Internasjonal (-R00)
Rammestr. CH05 Ramme 05 væskekjølt
Sub family identification NONE (INGEN)Normal kunde bestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal merkeeffekt
Typekode del 1 7DP-016850
Typekode del 2 -000086263
Salgstekst CH0501685-0T
Modelcode01 NXP01685-A0T0IWG-
Modelcode02 A1A3A500C5
Beregnet nettovekt [kg] 40
Beregnet bruttovekt [kg] 41
Motoreffekt lav overlast [kW] 90
Motoreffekt høy overlast [kW] 75
Dimensj. BxHxD [mm] 246X553X264
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 153
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 112
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefiks VXSNXLM 7
Plattf. VXSNXLM D
Lagerkode 7DP-016850
merk hvis fullf. OK
Help Counter 1
Fabr. fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality