OGDSK214K131I12L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

132N5903

OGDSK214K131I12L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, maks 2,3 KW (V210),
14,13, 1 1/4 tomme, Rustfritt stål,
Uten CSA/UL, Horis., tilk opp el. ned, OGD_BRAKE_B220,
Terminalboks

Modellkode: OGDSK214K131I12L06RXTB1P2S9010H1B220XXXX

Produktdetaljer

Bruttovekt 27 kg
Nettovekt 26 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5715253099477

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant S Standard
Tannhjultype K Konisk tannhjul
Størrelse 2 V210
Girforhold 14K13 14,13
Design utgående aksel 1 Hul aksel
Størrelse utgående aksel I1 1 1/4 tomme
Materiale utgående aksel 2 Rustfritt stål
Motorstørrelse L06 maks 2,3 KW (V210)
Reservert RX RX Reservert X
Motortilkopling TB Terminalboks
Tilkobling posisjon 1 Topp
Installasjonsposisjon P2 Horis., tilk opp el. ned
Overflatebelegg S Standard
RAL-fargekode 9010 Standard hvit
Smøremidler H1 Olje av matvkalitet
Brems B220 220V DC brake (480V AC)
CSA / UL X Uten CSA/UL
Reservert A X Reservert A
Reservert B X Reservert B
Reservert C X Reservert C
Typekode del 1 OGDSK214K131I12L06RXTB1P2
Typekode del 2 S9010H1B220XXXX
Produktstandard NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 OGDSK214K131I12L06RXTB1P2
Modelcode02 S9010H1B220XXXX
Beregnet bruttovekt [kg] 27
Beregnet nettovekt [kg] 26
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality