132L6122
iC2-Micro, Frekv. omformer, luftkjølt
IC2-30FA3N04-12A0E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
12.0 A, 5.5 kW/7.5 HP,IP20/åpen type
C4, IC2MICRO_BRAKE_CHOPPER_+ACBC
Rammestørrelse: MA03a
Andre alternativer i henhold til modellkode
Denne kompakte universalomformeren passer perfekt til et bredt og
variert utvalg av bruksområder innen industri og klimaanlegg. Den er
usedvanlig pålitelig selv i komplekse bruksområder. iC2-Micro er
brukervennlig, har fortettet funksjonalitet og er enkel å sette i drift,
alt i en kraftig og kompakt pakke.