132L6121
iC2-Micro, Frekv. omformer, luftkjølt
IC2-30FA3N04-09A0E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
9.0 A, 4.0 kW/5 HP,IP20/åpen type
C4, IC2MICRO_BRAKE_CHOPPER_+ACBC
Rammestørrelse: MA02a
Andre alternativer i henhold til modellkode
Denne kompakte universalomformeren passer perfekt til et bredt og
variert utvalg av bruksområder innen industri og klimaanlegg. Den er
usedvanlig pålitelig selv i komplekse bruksområder. iC2-Micro er
brukervennlig, har fortettet funksjonalitet og er enkel å sette i drift,
alt i en kraftig og kompakt pakke.