IC2-30FA3N04-05A3E20F4-000060922

132L6119

iC2-Micro, Frekv. omformer, luftkjølt
IC2-30FA3N04-05A3E20F4+ACBC
3~, 380-480 V AC
5.3 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/åpen type
C4, IC2MICRO_BRAKE_CHOPPER_+ACBC
Rammestørrelse: MA02a
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: IC2-30FA3N04-05A3E20F4+ACBC

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.3 kg
Nettovekt 1.6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456451

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktserie IC2-30 iC2-Micro
Produkttype FA Frekv. omformer, luftkjølt
Produktfunksjon 3N 3~
Nettspenning 04 380-480 V AC
Nominell strøm -05A3 5.3 A
Klassifisering E20 IP20/åpen type
EMC-nivå F4 C4
Bremsechopper +ACBC Integrated brake chopper
Produktserie +DAMI iC2-Micro
Tilpasset filpakke ID +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Programvareprodukt ID +ECXXX Siste utgave
Frame Designation MA02A MA02a
Nominell effekt 2K2 2.2 kW/3 HP
Typekode del 1 IC2-30FA3N04-05A3E20F4
Typekode del 2 -000060922
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 IC2-30FA3N04-05A3E20F4
Modelcode02 +ACBC
Beregnet nettovekt [kg] 1.6
Beregnet bruttovekt [kg] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA3N04-05A3E20F4
Salescode part 2 +ACBC