IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916

132L6111

iC2-Micro, Frekv. omformer, luftkjølt
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/åpen type
C1, IC2MICRO_BRAKE_CHOPPER_+ACXX
Rammestørrelse: MA01c
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.405 kg
Nettovekt 0.985 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456543

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Produktserie IC2-30 iC2-Micro
Produkttype FA Frekv. omformer, luftkjølt
Produktfunksjon 1N 1~
Nettspenning 02 200-240 V AC
Nominell strøm -04A2 4.2 A
Klassifisering E20 IP20/åpen type
EMC-nivå F0 C1
Bremsechopper +ACXX No integrated brake chopper
Produktserie +DAMI iC2-Micro
Tilpasset filpakke ID +EAXXXXXX Ingen tilpasning
Programvareprodukt ID +ECXXX Siste utgave
Frame Designation MA01C MA01c
Nominell effekt K75 0.75 kW/1 HP
Typekode del 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F0
Typekode del 2 -000060916
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 IC2-30FA1N02-04A2E20F0
Modelcode02 +ACXX
Beregnet nettovekt [kg] 1
Beregnet bruttovekt [kg] 1.2
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F0
Salescode part 2 +ACXX