132L6109
iC2-Micro, Frekv. omformer, luftkjølt
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/åpen type
C4, IC2MICRO_BRAKE_CHOPPER_+ACXX
Rammestørrelse: MA02a
Andre alternativer i henhold til modellkode
Denne kompakte universalomformeren passer perfekt til et bredt og
variert utvalg av bruksområder innen industri og klimaanlegg. Den er
usedvanlig pålitelig selv i komplekse bruksområder. iC2-Micro er
brukervennlig, har fortettet funksjonalitet og er enkel å sette i drift,
alt i en kraftig og kompakt pakke.