FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3106

Frekvensomformere
FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW / 40 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filter klasse A1 / B
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Nettfrakobling
Siste utgave std. SW.
AK-LonWorks MCA 107, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: B2
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 30.58 kg
Nettovekt 29.63 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853319190

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Produktserie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominell effekt P30K 30 KW / 40 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55 / Type 12
RFI støyfilter H1 RFI filter klasse A1 / B
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg 1 Nettfrakobling
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AZ AK-LonWorks MCA 107
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse B2 B2
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Typekode del 1 FC-103P30KT4E55H1XGX
Typekode del 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Eff. 110 % (NO) [KW] 30
Høyde [mm] 664,0
Bredde u/ C-altern [mm] 243,0
Dybde [mm] 261,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 261,0
kVA 42.3
Strømbrudd NO [W] 698
Strømbrudd NO [W] 698
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 61
Periodisk strøm (NO) [A] 67.1
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 52
Periodisk strøm (NO) [A] 57.2
Beregnet bruttovekt [kg] 30.3
Beregnet nettovekt [kg] 30
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P30KT4E55H1XGX
Modelcode02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality