132H2499
NXB00385-A2T08SV-A8A20000CI
NXB00385-A2T08SV-A8A20000CI
Vacon Bremsechopper enhet
380-500 Vac, 38 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Ramme 06
Andre alternativer i henhold til modellkode
VACON® NX-serien av luftkjølte og væskekjølte omformere er laget for et bredt spekter av krevende bruksområder i industrien.
Den består av veggmonterte og innkapslede omformere samt systemomformere i effektområdet 0,55 kW–5,3 MW.
Væskekjølte varianter er velegnet til bruksområder der luftkvaliteten er avgjørende, plassen er begrenset og effektiv varmeoverføring er påkrevd.
VACON® NX-omformere gir maksimal motorstyringsytelse og dynamikk for både enkeltakselmaskiner og omformersystemer.
Konfigurerbar I/O og feltbusser dekker alle tilkoblingsbehov. Du kan tilpasse omformerfunksjonene for å oppnå kostnadsbesparelser og dypere maskinintegrasjon.