132H0554
Frekvensomformere
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW / 3,0 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 m. bakplat
RFI filter klasse A2
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
AK-LonWorks MCA 107, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, 24 V DC backup
Rammestørrelse: A4
Andre alternativer i henhold til modellkode
Uavhengig av om du vil bruke kompressorer, pumper eller vifter, gir VLT® Refrigeration Drive FC 103 deg mulighet til å spare energi og forlenge komponentenes levetid.