132H0460
Frekvensomformere
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HK, Trefase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI filter klasse A2
Ingen bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Nettfrakobling + Sikring
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, 24 V DC backup
Rammestørrelse: D7H
Andre alternativer i henhold til modellkode
Uavhengig av om du vil bruke kompressorer, pumper eller vifter, gir VLT® Refrigeration Drive FC 103 deg mulighet til å spare energi og forlenge komponentenes levetid.