FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0059

FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Frekvensomformere
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P15K) 15 KW / 20 HK, Trefase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (kabellen)(C1)
Bremsechopper
Uten lokalt kontrollpanel
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
M4-RAMME
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.39 kg
Nettovekt 6 kg
Volume 21.742 dm3
EAN 5702427554450

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-serie 051 51
Nominell effekt P15K (P15K) 15 KW / 20 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Skap E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI filter H3 RFI klasse A1/B (kabellen)(C1)
Brems – Sikkerstopp B Bremsechopper
LCP X Uten lokalt kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse M4 M4-RAMME
Typekode del 1 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovekt [kg] 6.3
Beregnet nettovekt [kg] 6
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality