FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0017

FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

Frekvensomformere
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HK, Trefase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (kabellen)(C1)
Ingen bremsechopper
Uten lokalt kontrollpanel
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
M1-RAMME
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.49 kg
Nettovekt 1 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357549

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-serie 051 51
Nominell effekt PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Skap E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI filter H3 RFI klasse A1/B (kabellen)(C1)
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
LCP X Uten lokalt kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse M1 M1-RAMME
Typekode del 1 FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovekt [kg] 1.4
Beregnet nettovekt [kg] 1.1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality