FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2391

Frekvensomformere
FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HK, Trefase
380 - 500 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: A5
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 11.98 kg
Nettovekt 11.36 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427172289

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Produktserie 302 302
Nominell effekt P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,5 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 5 380 - 500 VAC
Skap E55 IP55 / Type 12
RFI filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Brems – Sikkerstopp B Bremsechopper
LCP G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestr. A5 A5
Typekode del 1 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Eff. 160 % (HO) [KW] 4
Høyde [mm] 420,0
Bredde u/ C-altern [mm] 242,0
Dybde [mm] 200,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 200,0
kVA 6.93
Strømbrudd HO [W] 124
Strømbrudd HO [W] 124
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 10
Periodisk strøm (HO) [A] 16
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 8.2
Periodisk strøm (HO) [A] 13.1
Beregnet bruttovekt [kg] 11.98
Beregnet nettovekt [kg] 11.36
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-302P4K0T5E55H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality