FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1523

Frekvensomformere
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P22K) 22 KW / 30 HK, Trefase
380 - 500 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Bremsechopper
Grafisk lok. kontrollpanel
Ubelagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse: B2
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon

Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 30.59 kg
Nettovekt 29.64 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427161160

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Produktserie 302 302
Nominell effekt P22K (P22K) 22 KW / 30 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 5 380 - 500 VAC
Skap E55 IP55 / Type 12
RFI filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Brems – Sikkerstopp B Bremsechopper
LCP G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB X Ubelagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestr. B2 B2
Typekode del 1 FC-302P22KT5E55H1BGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Eff. 160 % (HO) [KW] 22
Eff. 110 % (NO) [KW] 30
Høyde [mm] 664,0
Bredde u/ C-altern [mm] 243,0
Dybde [mm] 261,0
Dybde m/altern. A/B [mm] 261,0
kVA 30.5
Strømbrudd NO [W] 739
Strømbrudd NO [W] 739
Strømbrudd HO [W] 547
Strømbrudd HO [W] 547
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 61
Periodisk strøm (NO) [A] 67.1
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 52
Periodisk strøm (NO) [A] 57.2
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 44
Periodisk strøm (HO) [A] 70.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 40
Periodisk strøm (HO) [A] 64
Beregnet bruttovekt [kg] 30.59
Beregnet nettovekt [kg] 29.64
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-302P22KT5E55H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality