MCC101A430T7E00B
130B4152
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (525-600 V): 300 kW
Nominell effekt (690V): 400 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 430 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 2150 W
Mål HxBxD: 660 X 800 X 610 mm
Vekt: 513 kg