VLT® Relay Option MCB 105, uncoated
130B1110
Reléutvidelse for FC 100 og FC 300. Utvidelse med 3 ekstra lastreleer
(vekselkontakter), enkel ettermontering takket være modulteknologi.
Maks. Last 240 V AC (resistiv): 2 A
Maks. Last 240 V AC (Cos Phi 0,4): 0,2 A
Maks. Last 24V DC (ohmsk): 1 A
Maks. Last 24 V DC (induktiv): 0,1 A