Scroll compressor, SH240A4ABF
120H0299
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 112.35 Kg |
Nettovekt | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980807 |
Bruttovekt | 112.35 Kg |
Nettovekt | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980807 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH240-4 |
Diameter [mm] | 318 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 0 bar |
Fabrikk LP [bar] | 0 bar |
Family | SH |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 440 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 2.5 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 13.5 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R410A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtrykkside TS maks. | 52 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 28.5 L |
LRA | 215 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4ABF |
Moment jord [Nm] | 4 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Elektronisk beskyttelsesmodul, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
Oljeavløp | 1/4'' flare |
Oljeavløp moment [Nm] | 35 N-m |
Oljelading [L] | 6.1 L |
Oljereferanse | 160SZ |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 400 mm |
Pakkehøyde [mm] | 698 mm |
Pakkelengde [mm] | 470 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 116 kg |
Power connections | Stud M5 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Reverse rotation protection | Elektronikkmodul |
RLA | 36.4 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped module | Elektronisk beskyttelsesmodul montert i koblingsboks |
Shipped mounting | Monteringssett med stive maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 227.6 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 5/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 5/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 302 mm |
Tegningsnummer | 8556208 |
Teknologi | Spiral |
Test dif [bar] [Maks] | 37 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 34.3 bar |
Totalhøyde [mm] | 653 mm |
Type | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 1/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 618 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.7 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH240-4 |
Diameter [mm] | 318 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 0 bar |
Fabrikk LP [bar] | 0 bar |
Family | SH |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 440 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 2.5 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 13.5 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R410A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtrykkside TS maks. | 52 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 28.5 L |
LRA | 215 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4ABF |
Moment jord [Nm] | 4 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Elektronisk beskyttelsesmodul, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
Oljeavløp | 1/4'' flare |
Oljeavløp moment [Nm] | 35 N-m |
Oljelading [L] | 6.1 L |
Oljereferanse | 160SZ |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 400 mm |
Pakkehøyde [mm] | 698 mm |
Pakkelengde [mm] | 470 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 116 kg |
Power connections | Stud M5 |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Reverse rotation protection | Elektronikkmodul |
RLA | 36.4 A |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Shipped instructions | Installasjonsinstruksjoner |
Shipped module | Elektronisk beskyttelsesmodul montert i koblingsboks |
Shipped mounting | Monteringssett med stive maljer, bolter, muttere, hylser og skiver |
Shipped oil | Første oljelading |
Slagvolum [cm3] | 227.6 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 1 5/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 5/8 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 302 mm |
Tegningsnummer | 8556208 |
Teknologi | Spiral |
Test dif [bar] [Maks] | 37 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 34.3 bar |
Totalhøyde [mm] | 653 mm |
Type | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1 1/8 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 1/8 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 618 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.7 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |