Scroll compressor, VZH044CGAMB
120G0357
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 30 Kg |
Nettovekt | 27 Kg |
Volume | 0.336 Cubic.mtr |
EAN | 5702424659271 |
Bruttovekt | 30 Kg |
Nettovekt | 27 Kg |
Volume | 0.336 Cubic.mtr |
EAN | 5702424659271 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH044CGM |
Diameter [mm] | 164 mm |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 15 - 100 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 528 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 528 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.5 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Inverter |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 3.6 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R410A R452B R454B |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtrykkside TS maks. | 55 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 3.2 L |
Maksimum driftsstrøm [MOC] | 15.5 A |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH044CGAMB |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 11 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse fra frekvensomformer |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Oljelading [L] | 1.41 L |
Oljereferanse | POE46-RL46HB |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
SCIP dossier nr. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier produktnavn | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Slagvolum [cm3] | 44.5 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 249 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Tegningsnummer | 8590076 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 421 mm |
Type | VZH044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 378 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.71 Ohms |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeinjeksjon | Nei |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Spiralkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH044CGM |
Diameter [mm] | 164 mm |
Discharge connection comments | Gummiplugg |
Discharge connection material | Kobber |
Ekonomiser | Nei |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting standard | ODF |
Frekvens [Hz] | 15 - 100 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CE UL UKCA |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 480 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 528 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 528 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.5 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapasitetskontroll | Inverter |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 3.6 kg |
Koblingstype | Lodde |
Kompressor strømtilførsel [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler |
R410A R452B R454B |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 342 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtrykkside TS maks. | 55 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 3.2 L |
Maksimum driftsstrøm [MOC] | 15.5 A |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH044CGAMB |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 11 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse fra frekvensomformer |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil level switch port | No |
Oil type | POE |
Oljelading [L] | 1.41 L |
Oljereferanse | POE46-RL46HB |
Pakkeantall | 1 |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 3000 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3600 rpm |
SCIP dossier nr. | deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier produktnavn | VZH028-044 / VLZ028-044 |
Segmentbruk | Luftkondisjonering |
Slagvolum [cm3] | 44.5 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | Kobber |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 249 mm |
Suging tilkoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Tegningsnummer | 8590076 |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 421 mm |
Type | VZH044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1/2 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 378 mm |
Utløpskoblingsvinkel [°] | 90 ° |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.71 Ohms |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeinjeksjon | Nei |