Electrical component, Start capacitor

117U5373

START CAPACITOR 80µF, 260V, 82Kohm

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.122 Kilogram
Nettovekt 0.122 Kilogram
Volume 0.306 Liter
EAN 5702428533348

 

Brand technique Reciprocating accessories
Description START CAPACITOR 80µF, 260V, 82Kohm
Family Electrical component
Godkjenning CQC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasitet på kondensator A 80 µF
Kapasitet på kondensator B 80,0 uF
Koblingsstørrelse [mm] 6 mm
Koblingsstørrelse [tommer] 1/4 in
Product Name Description Electrical component
Produktgruppe Reciprocating accessories
Spenning på kondensator B [V] 260 V
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type Start capacitor

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality