Electrical component, Start capacitor

117U5017

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.06 Kilogram
Nettovekt 0.06 Kilogram
Volume 0.167 Liter
EAN 5702428540810

 

Brand technique Reciprocating accessories
Description START CAPACITOR 80µF, 220V - SC
Family Electrical component
Godkjenning CQC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasitet på kondensator A 80 µF
Kapasitet på kondensator B 80,0 uF
Koblingsstørrelse [mm] 6 mm
Koblingsstørrelse [tommer] 1/4 in
Product Name Description Electrical component
Produktgruppe Reciprocating accessories
Spenning på kondensator B [V] 220 V
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type Start capacitor

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality