Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM067LLW09E
114X7187
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruttovekt | 122 Kg |
Nettovekt | 101 Kg |
Volume | 612.892 Liter |
EAN | 5702428561136 |
Bruttovekt | 122 Kg |
Nettovekt | 101 Kg |
Volume | 612.892 Liter |
EAN | 5702428561136 |
Ant. faser (kompressor) | 3 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 1105 mm |
Bruksområder | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ013T4 |
Description | OP-LSQM067LLW09E |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 1.62 mm³ |
Kondensatortype | G7 |
Kuldemidler |
R404A R452A R507A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lengde [mm] | 464 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 5200 m³/h |
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 76 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 65 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 45 dBA |
MCC | 12 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-LSQM067LLW09E |
Mottakergodkjenning | CE |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentbruk | Lavt returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 415 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 825 mm |
Type | Optyma™ Slim Pack W09 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | W09 |
Vifte hette/grilltype | B3 |
Viftebladstørrelse [mm] | 500 mm |
Viftediameter [mm] | 500 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 130 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 220 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |
Ant. faser (kompressor) | 3 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 1105 mm |
Bruksområder | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ013T4 |
Description | OP-LSQM067LLW09E |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 1.62 mm³ |
Kondensatortype | G7 |
Kuldemidler |
R404A R452A R507A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lengde [mm] | 464 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 5200 m³/h |
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 76 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 65 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 45 dBA |
MCC | 12 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-LSQM067LLW09E |
Mottakergodkjenning | CE |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentbruk | Lavt returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 415 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 825 mm |
Type | Optyma™ Slim Pack W09 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | W09 |
Vifte hette/grilltype | B3 |
Viftebladstørrelse [mm] | 500 mm |
Viftediameter [mm] | 500 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 130 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 220 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |