Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM012DPW09G
114X7134
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruttovekt | 60 Kilogram |
Nettovekt | 51 Kilogram |
Volume | 305.184 Liter |
EAN | 5702428561655 |
Bruttovekt | 60 Kilogram |
Nettovekt | 51 Kilogram |
Volume | 305.184 Liter |
EAN | 5702428561655 |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 910 mm |
Bruksområder | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT12RA |
Description | OP-MSBM012DPW09G |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 0.39 L |
Kondensatortype | A7 |
Kuldemidler |
R404A R448A R449A R452A |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 220 V |
Lengde [mm] | 364 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 2200 m³/h |
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 52 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 32 dBA |
MCC | 5.7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSBM012DPW09G |
Mottakergodkjenning | CE |
Mottakervolum [L] | 1.3 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/8 in |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 530 mm |
Type | Optyma™ Slim Pack W09 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | W09 |
Vifte hette/grilltype | B1 |
Viftebladstørrelse [mm] | 365 mm |
Viftediameter [mm] | 365 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.32 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 25 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 60 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 3/8 in |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 910 mm |
Bruksområder | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT12RA |
Description | OP-MSBM012DPW09G |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 240 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 0.39 L |
Kondensatortype | A7 |
Kuldemidler |
R404A R448A R449A R452A |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 220 V |
Lengde [mm] | 364 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 2200 m³/h |
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 52 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 32 dBA |
MCC | 5.7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSBM012DPW09G |
Mottakergodkjenning | CE |
Mottakervolum [L] | 1.3 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 220 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 240 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/8 in |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Totalhøyde [mm] | 530 mm |
Type | Optyma™ Slim Pack W09 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | W09 |
Vifte hette/grilltype | B1 |
Viftebladstørrelse [mm] | 365 mm |
Viftediameter [mm] | 365 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.32 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 25 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 60 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 3/8 in |