Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM080MLW05E
114X7070
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruttovekt | 96 Kilogram |
Nettovekt | 77 Kilogram |
Volume | 616.896 Liter |
EAN | 5702428562270 |
Bruttovekt | 96 Kilogram |
Nettovekt | 77 Kilogram |
Volume | 616.896 Liter |
EAN | 5702428562270 |
Ant. faser (kompressor) | 3 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 1105 mm |
Bruksområder | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ038T4 |
Description | OP-MSXM080MLW05E |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 1.62 mm³ |
Kondensatortype | G7 |
Kuldemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lengde [mm] | 464 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 5200 m³/h |
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 64 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 44 dBA |
MCC | 15 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MSXM080MLW05E |
Mottakergodkjenning | CE |
Mottakervolum [L] | 6.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Region | Europa |
RLA | 9.6 A |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 415 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sugekoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 825 mm |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 |
Type overlastrelé | LRE21 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | W05 |
Vifte hette/grilltype | B3 |
Viftebladstørrelse [mm] | 500 mm |
Viftediameter [mm] | 500 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 120 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 220 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |
Ant. faser (kompressor) | 3 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 1105 mm |
Bruksområder | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ038T4 |
Description | OP-MSXM080MLW05E |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 1.62 mm³ |
Kondensatortype | G7 |
Kuldemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lengde [mm] | 464 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 5200 m³/h |
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 64 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 44 dBA |
MCC | 15 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MSXM080MLW05E |
Mottakergodkjenning | CE |
Mottakervolum [L] | 6.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Region | Europa |
RLA | 9.6 A |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 415 V |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sugekoblingens størrelse [in] | 7/8 in |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 825 mm |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 |
Type overlastrelé | LRE21 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | W05 |
Vifte hette/grilltype | B3 |
Viftebladstørrelse [mm] | 500 mm |
Viftediameter [mm] | 500 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 230 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 120 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 220 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |