Optyma™ iCO2, OP-UPAC015COP04E

114X6003

Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 400/3/50, Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application

Produktdetaljer

Bruttovekt 360 Kilogram
Nettovekt 340 Kilogram
Volume 1744 Liter
EAN 5702424547202

 

Accumulator volume [L] 7.2 L
Ant. faser (kompressor) 3
Antall vifter 2
Bredde [mm] 764 mm
Bruksområder HBP
LBP
MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VCO015T4E
Description OP-UPAC015COP04E
Designtrykk høyt [bar] 140 bar
Designtrykk lavt [bar] 80 bar
Elektrisk kode E
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 6.1 L
Godkjenning CE
UKCA
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 415 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasitetskontroll Inverter
Koblingstype LODDING
Kompressor strømtilførsel [V] 400/3/50
Kuldemidler R744
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 400 V
Lengde [mm] 1350 mm
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] 15120 m³/h
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] 62 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] 42 dBA
Mandatory accessory Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 19 A
Min fuse rating [A] 25 A
Model number OP-UPAC015COP04E
Mottakergodkjenning CE
EAC
Mottakervolum [L] 7.6 L
Number of receivers 2
Oil separator volume [L] 0.87 L
Oil type Diamond freeze MA68
PED-kategori II
Product Name Description Package unit
Produktgruppe Condensing Units
RLA 16.5 A
Segmentbruk Kjøling LT
Kjøling MT
Spenning 50 Hz [V] 400 V
Spenning 50Hz [V] [Maks] 415 V
Sugekoblingens størrelse [in] 3/4 in
Totalhøyde [mm] 1692 mm
TS max 43 °C
TS min -20 °C
Type Optyma™ iCO2 P04
UK RoHS compliance Yes
Versjon P04
Vifte hette/grilltype Grill
Viftebladstørrelse [mm] 572 mm
Viftediameter [mm] 570 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A] 3.65 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] 386 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] 280/339V DC
Væskelinjekobling [in] 1/2 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality