Optyma™ iCO2, OP-MPAM005COP04G
114X6001
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 230/1/50, Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 230/1/50, Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Bruttovekt | 146 Kilogram |
Nettovekt | 114 Kilogram |
Volume | 1322.1 Liter |
EAN | 5702424493981 |
Bruttovekt | 146 Kilogram |
Nettovekt | 114 Kilogram |
Volume | 1322.1 Liter |
EAN | 5702424493981 |
Accumulator volume [L] | 2.5 L |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 480 mm |
Bruksområder | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CO2 |
Description | OP-MPAM005COP04G |
Designtrykk høyt [bar] | 140 bar |
Designtrykk lavt [bar] | 80 bar |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Gas cooler internal volume [L] | 0.27 L |
Godkjenning | CE |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Inverter |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
Kuldemidler | R744 |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 207 V |
Lengde [mm] | 1350 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 1200 m³/h |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 56 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 36 dBA |
Mandatory accessory | Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 15 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPAM005COP04G |
Mottakergodkjenning | CE |
Mottakervolum [L] | 2.5 L |
Number of receivers | 2 |
PED-kategori | I |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
RLA | 10 A |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 207 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 253 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/8 in |
Totalhøyde [mm] | 834 mm |
TS max | 46 °C |
TS min | -20 °C |
Type | Optyma™ iCO2 P04 |
UK RoHS compliance | Yes |
Versjon | P04 |
Vifte hette/grilltype | Kappe |
Viftebladstørrelse [mm] | 415 mm |
Viftediameter [mm] | 415 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 253 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.08 A |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 20 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 3/8 in |
Accumulator volume [L] | 2.5 L |
Ant. faser (kompressor) | 1 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 480 mm |
Bruksområder | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CO2 |
Description | OP-MPAM005COP04G |
Designtrykk høyt [bar] | 140 bar |
Designtrykk lavt [bar] | 80 bar |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Gas cooler internal volume [L] | 0.27 L |
Godkjenning | CE |
Hastighet plattform | Fixed-speed |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Inverter |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 230/1/50 |
Kuldemidler | R744 |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 207 V |
Lengde [mm] | 1350 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 1200 m³/h |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 56 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 36 dBA |
Mandatory accessory | Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 15 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPAM005COP04G |
Mottakergodkjenning | CE |
Mottakervolum [L] | 2.5 L |
Number of receivers | 2 |
PED-kategori | I |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
RLA | 10 A |
Segmentbruk | Medie-returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 207 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 253 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/8 in |
Totalhøyde [mm] | 834 mm |
TS max | 46 °C |
TS min | -20 °C |
Type | Optyma™ iCO2 P04 |
UK RoHS compliance | Yes |
Versjon | P04 |
Vifte hette/grilltype | Kappe |
Viftebladstørrelse [mm] | 415 mm |
Viftediameter [mm] | 415 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 253 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.08 A |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 20 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskelinjekobling [in] | 3/8 in |