Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM035VVLP01E

114X4316

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovekt 154 Kilogram
Nettovekt 124 Kilogram
Volume 1028.16 Liter
EAN 5702428564540

 

Ant. faser (kompressor) 3
Ant. faser (vifte) 1
Antall vifter 1
Bredde [mm] 1406 mm
Bruksområder MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ035TGA
Description OP-MPPM035VVLP01E
Elektrisk kode E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkjent frekvens for variabel hastighet 50 Hz
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 440 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasitetskontroll Inverter
Koblingstype LODDING
Kompressor strømtilførsel [V] 400/3/50
Kondensatorspolens interne volum 1.62 mm³
Kondensatortype G7
Kuldemidler R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 360 V
Lengde [mm] 481 mm
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] 5200 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] 75 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] 64 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] 44 dBA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 7.39 kW
MCC 9.8 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM035VVLP01E
Mottakergodkjenning CE
Mottakervolum [L] 6.2 L
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
RLA 8.5 A
SCIP dossier nr. 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
SCIP dossier produktnavn OPTYMA P01 G7
Segmentbruk Medie-returtrykk
Spenning 50 Hz [V] 360 V
Spenning 50Hz [V] [Maks] 440 V
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Sugekoblingens størrelse [in] 3/4 in
Teknologi Spiral
Totalhøyde [mm] 965 mm
Type Optyma™ Plus INVERTER P01
UK RoHS compliance Out of scope
Versjon P01
Vifte hette/grilltype H3
Viftebladstørrelse [mm] 500 mm
Viftediameter [mm] 500 mm
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Viftestrøm @ 50 Hz [A] 0.96 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] 130 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] 220 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] 230/1/50
Væskelinjekobling [in] 5/8 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality