Optyma™ Plus, OP-LPOM120LLP02E
114X3485
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruttovekt | 224 Kilogram |
Nettovekt | 161 Kilogram |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666312 |
Bruttovekt | 224 Kilogram |
Nettovekt | 161 Kilogram |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666312 |
Ant. faser (kompressor) | 3 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 2 |
Bredde [mm] | 1835 mm |
Bruksområder | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ024T4A |
Description | OP-LPOM120LLP02E |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 1.97 mm³ |
Kondensatortype | J7 |
Kuldemidler |
R404A R448A R449A R452A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 360 V |
Lengde [mm] | 650 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 7500 m³/h |
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 81 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 70 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 50 dBA |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM120LLP02E |
Mottakergodkjenning |
PED RoHS EAC |
Mottakervolum [L] | 10 L |
Number of receivers | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentbruk | Lavt returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 360 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 440 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/8 in |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 966 mm |
Type | Optyma™ Plus P02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | P02 |
Vifte hette/grilltype | Grill |
Viftebladstørrelse [mm] | 500 mm |
Viftediameter [mm] | 500 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 253 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 220 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 190 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskeinjeksjon | Ja |
Væskelinjekobling [in] | 3/4 in |
Ant. faser (kompressor) | 3 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 2 |
Bredde [mm] | 1835 mm |
Bruksområder | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ024T4A |
Description | OP-LPOM120LLP02E |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 1.97 mm³ |
Kondensatortype | J7 |
Kuldemidler |
R404A R448A R449A R452A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 360 V |
Lengde [mm] | 650 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 7500 m³/h |
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] | 81 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] | 70 dBA |
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] | 50 dBA |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM120LLP02E |
Mottakergodkjenning |
PED RoHS EAC |
Mottakervolum [L] | 10 L |
Number of receivers | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentbruk | Lavt returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 360 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 440 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 1/8 in |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 966 mm |
Type | Optyma™ Plus P02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | P02 |
Vifte hette/grilltype | Grill |
Viftebladstørrelse [mm] | 500 mm |
Viftediameter [mm] | 500 mm |
Viftespenning @ 50 Hz (max) [V] [Maks | 253 V |
Viftespenning @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 220 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 190 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Væskeinjeksjon | Ja |
Væskelinjekobling [in] | 3/4 in |