Optyma™ Plus, OP-LPKM098LLP02E
114X3306
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruttovekt | 164 Kilogram |
Nettovekt | 138 Kilogram |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595364 |
Bruttovekt | 164 Kilogram |
Nettovekt | 138 Kilogram |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595364 |
Ant. faser (kompressor) | 3 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 1441 mm |
Bruksområder | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ018T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Description | OP-LPKM098LLP02E |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning | CE |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 1.62 mm³ |
Kondensatortype | G7 |
Kuldemidler |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lengde [mm] | 531 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 5200 m³/h |
MCC | 16.9 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPKM098LLP02E |
Mottakergodkjenning |
CE EAC |
Mottakervolum [L] | 6.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentbruk | Lavt returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 415 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 965 mm |
Type | Optyma™ Plus P02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | P02 |
Vifte hette/grilltype | H3 |
Viftebladstørrelse [mm] | 560 mm |
Viftediameter [mm] | 560 mm |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 1.6 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 72 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 140 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Volume (L) | 0.112 L |
Væskeinjeksjon | Ja |
Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |
Ant. faser (kompressor) | 3 |
Ant. faser (vifte) | 1 |
Antall vifter | 1 |
Bredde [mm] | 1441 mm |
Bruksområder | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ018T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Description | OP-LPKM098LLP02E |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkjenning | CE |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 415 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Koblingstype | LODDING |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspolens interne volum | 1.62 mm³ |
Kondensatortype | G7 |
Kuldemidler |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lengde [mm] | 531 mm |
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] | 5200 m³/h |
MCC | 16.9 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPKM098LLP02E |
Mottakergodkjenning |
CE EAC |
Mottakervolum [L] | 6.2 L |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Segmentbruk | Lavt returtrykk |
Spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Spenning 50Hz [V] [Maks] | 415 V |
Sugekoblingens størrelse [in] | 3/4 in |
Teknologi | Spiral |
Totalhøyde [mm] | 965 mm |
Type | Optyma™ Plus P02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versjon | P02 |
Vifte hette/grilltype | H3 |
Viftebladstørrelse [mm] | 560 mm |
Viftediameter [mm] | 560 mm |
Viftestrøm @ 50 Hz [A] | 1.6 A |
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] | 72 W |
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] | 140 W |
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Volume (L) | 0.112 L |
Væskeinjeksjon | Ja |
Væskelinjekobling [in] | 1/2 in |