Optyma™ Plus, OP-LPVM048NTP00E

114X3205

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovekt 105 Kilogram
Nettovekt 72 Kilogram
Volume 636.608 Liter
EAN 5702424289294

 

Ant. faser (kompressor) 3
Ant. faser (vifte) 1
Antall vifter 1
Bredde [mm] 1090 mm
Bruksområder LBP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor High pressure volume (L) 0.3
Compressor Low pressure volume (L) 7.5 L
Compressor model NTZ048-4
Condenser volume (L) 0.58
Contain batteries No
Description OP-LPVM048NTP00E
Elektrisk kode E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkjenning CE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 440 V
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Koblingstype LODDING
Kompressor strømtilførsel [V] 400/3/50
Kondensatorspolens interne volum 0.58 L
Kondensatortype D7
Kuldemidler R404A
R452A
R454C
R455A
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Kjølekapasitet [kW] (R452A) 1.1 kW
Lengde [mm] 480 mm
LRA 16 A
Luftflow @ 50 Hz [m³/t] 3300 m³/h
Lydkraft @ 50Hz [db(A)] 70 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@1 m avstand) [db(A)] 59 dBA
Lydtrykknivå nivå 50 Hz, (@10 m avstand) [db(A)] 39 dBA
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 4.8 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPVM048NTP00E
Mottakergodkjenning CE
EAC
Mottakervolum [L] 3.4 L
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 36 dBA
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
Receiver type Vertical
RLA 3.4 A
SCIP dossier nr. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier produktnavn OPTYMA P00 A7 D7
Segmentbruk Lavt returtrykk
Spenning 50 Hz [V] 380 V
Spenning 50Hz [V] [Maks] 440 V
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Sugekoblingens størrelse [in] 5/8 in
Totalhøyde [mm] 813 mm
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Versjon P00
Vifte hette/grilltype H2
Viftebladstørrelse [mm] 450 mm
Viftediameter [mm] 450 mm
Viftestrøm @ 50 Hz [A] 0.47 A
Viftestrømeffekt @ 50 Hz [W] 68 W
Viftestrømforbruk @ 50 Hz [W] 110 W
Viftestrømtilførsel [V/Ph/Hz] 230/1/50
Volume (L) 0.04 L
Væskelinjekobling [in] 3/8 in

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality