ECL Comfort 120, Forsyningsspenning [V] AC: 207 - 244, Type koblingsur: Uke

100B1200

ECL Comfort 120

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.485 Kilogram
Nettovekt 0.377 Kilogram
Volume 1.99 Liter
EAN 5715162499177

 

Aktuator – Utgangsbelastning [VA] 15 VA
Antall 3-punkts motorstyringsutganger 1
Antall digitale innganger 1
Antall følerinnganger 4 stk.
Antall komfortperioder per dag 3
Antall pumper 1
Antall reléutganger 1
Antall varmekretser 1
CE evaluated Yes
Description ECL Comfort 120
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 244 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 207 V
Generelle funksjoner Alarmfunksjoner
Mosjonering av sirkulasjonspumpe
Mosjonering av reguleringsventil
Ekstern overstyringsmulighet
Frostbeskyttelse
Motorvern
Master-slave-nettverk
Tilkobling for fjernkontroll
Godkjenning CE
EAC
UKCA
UA
In scope of WEEE and contain batteries No
Innkapslingsgrad IP41
Koblingsur – effekt for backup [t] 10 t
Kommunikasjoner Modbus (galvanisk isolert)
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Matespenningsfrekvens [Hz] 50 Hz
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.] 95 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Produktgruppe Electronic controllers
Programkilde Innebygd
Reléutganger – induktiv belastning [A] 2 A
Reléutgangsspenning [V] AC 230 V
SCIP dossier nr. 63ff497e-8c51-4844-9537-63d1cd363aac
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Disodium octaborate (CAS no. 12008-41-2)
Strømforbruk [W] 3 W
Temperatursensortype Pt 1000
Type ECL Comfort 120
Type bruker input Trykknapper
Type koblingsur Uke
Utmating av relé – ohmsk motstand [A] 3 A
Varmekurveinnstilling for varmekrets 6 punkter
Slope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality