Wire position sensor, DST X800, 1800 mm, Redundant, 0.5 - 4.5 V
098G2001
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 8 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SO1R1800HA1 0033X00
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 8 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SO1R1800HA1 0033X00
Bruttovekt | 0.732 Kg |
Nettovekt | 0.53 Kg |
Volume | 4.592 Liter |
EAN | 5702428646956 |
Bruttovekt | 0.732 Kg |
Nettovekt | 0.53 Kg |
Volume | 4.592 Liter |
EAN | 5702428646956 |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrisk kobling | M12 x 1 |
Elektrisk koblingsstandard | IEC 61076-2-101 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 8 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 10 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kretstype | Redundant |
Måleområde [mm] | 1800 mm |
Product Name Description | Wire position sensor |
Produktgruppe | Sensors |
SCIP dossier nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dossier produktnavn | GSH |
Spesifikasjonsnøkkel | SO1R1800HA1 0033X00 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbehør | NO |
Type | DST X800 |
Utgangssignal | 0.5 - 4.5 V |
Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektrisk kobling | M12 x 1 |
Elektrisk koblingsstandard | IEC 61076-2-101 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 8 pin |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 36 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 10 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kretstype | Redundant |
Måleområde [mm] | 1800 mm |
Product Name Description | Wire position sensor |
Produktgruppe | Sensors |
SCIP dossier nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dossier produktnavn | GSH |
Spesifikasjonsnøkkel | SO1R1800HA1 0033X00 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilbehør | NO |
Type | DST X800 |
Utgangssignal | 0.5 - 4.5 V |