Gulvvarmestyring, Danfoss Icon2™, Styreenhet, 230 V, Antall kanaler: 15, På veggen

088U2110

Zigbee

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.058 Kg
Nettovekt 0.928 Kg
Volume 3.956 Liter
EAN 5715162300152

 

Adaptiv læring Ja
Aktuator på radiator Ja
Antall brytere maks 15
Antall kanaler 15
Antall utganger [stk] 15 stk.
App-kontroll aktivert Ja
Automatisk balansering Ja
Borte-inngang Nei
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, EU
Dual mode Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Effekt per utgang [W] [Maks.] 2 W
Forsyningsspenning [V] 230 V
Grensesnitt Bluetooth
Zigbee
In scope of WEEE Yes
Installasjon På veggen
IP-beskyttelsesklasse IP 20
Kjelerelé Ja
Kjøleinngang Ja
Masters tilkoblet [Max] 4
NC/NO Ja
Overføringsfrekvens [GHz] 2.4 GHz
Planlegging Ja
Product height/depth [mm] 120 mm
Product length [mm] 330 mm
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelé Ja
PWM Ja
SCIP dossier nr. 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679
SCIP dossier produktnavn "Controller for hydronic heating/cooling"
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply Flow temperature control Yes
Temperaturbegrensning Ja
Temperaturkontroll Ja
Termisk tilb.føring Ja
Type Danfoss Icon2™
Utgangsspenning [V] DC 230 V
Varmereguleringstype Styreenhet
Ventilmosjonering Ja

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality