Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Master Controller, 230.0 V, Utgangsspenning [V] AC: 230, Antall kanaler: 8, På veggen

088U1030

Kablet 230V

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.12 Kilogram
Nettovekt 1.1 Kilogram
Volume 6.337 Liter
EAN 5702425147814

 

Aktuator på radiator Ja
Antall brytere maks 14
Antall kanaler 8
Antall utganger [stk] 14 stk.
App-kontroll aktivert Nei
Automatisk balansering Nei
Borte-inngang Nei
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic
Dual mode Nei
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspenning [V] 230 V
Grensesnitt Kablet 230V
In scope of WEEE Yes
Installasjon På veggen
IP-beskyttelsesklasse IP 20
Kapasitiv berøring Nei
Kjelerelé Ja
Kjøleinngang Nei
Masters tilkoblet [Max] 3
NC/NO NC (Normalt lukket)
Oppgrader til trådløs Nei
Passer i bryterrammer Nei
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelé Ja
PWM Nei
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturkontroll Ja
Type Danfoss Icon
Utgangsspenning [V] AC 230 V
Varmereguleringstype Master Controller
Ventilmosjonering Ja

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality