Floor Heating Controls, Master Controller CF2+, 230.0 V, Number of channels: 5
088U0245
NRF: 8544211
CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
Bruttovekt | 1.11 Kg |
Nettovekt | 1.11 Kg |
Volume | 4.305 Liter |
EAN | 5702425081613 |
Bruttovekt | 1.11 Kg |
Nettovekt | 1.11 Kg |
Volume | 4.305 Liter |
EAN | 5702425081613 |
Antall kanaler | 5 |
Antall utganger [stk] | 5 stk. |
Cooling | Ja |
Description | CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effekt per utgang [VA] [Maks.] | 35 VA |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
In scope of WEEE | Yes |
Innfelt | Nei |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Kjelerelé | Ja |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktbeskrivelse | Hovedstyreenhet, 5 utganger |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumperelé | Ja |
Påvegg | Ja |
Standby-relé | Ja |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Master Controller CF2+ |
Ukeplanlegging | Ja |
Varmereguleringstype | Master Controller |
Antall kanaler | 5 |
Antall utganger [stk] | 5 stk. |
Cooling | Ja |
Description | CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effekt per utgang [VA] [Maks.] | 35 VA |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
In scope of WEEE | Yes |
Innfelt | Nei |
IP-beskyttelsesklasse | IP 30 |
Kjelerelé | Ja |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Produktbeskrivelse | Hovedstyreenhet, 5 utganger |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumperelé | Ja |
Påvegg | Ja |
Standby-relé | Ja |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 30 m |
Type | Master Controller CF2+ |
Ukeplanlegging | Ja |
Varmereguleringstype | Master Controller |