Varmekabler, ECflex 10T, 10 W/m, 50.000 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

088L6103

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Kjølerom; Idrettsanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.798 Kilogram
Nettovekt 3.76 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466235645

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
2-polet bryter Nei
Batteriantall 1
Batterireserve Ja
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
Blyfri Ja
Bruksområde Pipe / tank frost protection
Floor heating
Kjølerom
Idrettsanlegg
Bøyediameter [mm] [Min.] 42 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Deformasjonsstyrke [N] 1500 N
Description ECflex 10T 505W 230V 50m ECtemp Touch
DIN-montering Nei
Displaytype Berøringsskjerm
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 75 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forurensningsgrad 2
Frostsikring [°C] 5 °C
Følerpunkt [ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Følertype NTC
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Induktiv last cos φ= 0.3 max 1A
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 6.9 mm
Kabeleffekt [W/m] 10 W/m
Kabellengde [m] 50 m
Kabelmotstand [Ohm] 105
Kabelskjerm Alufoil 100 %
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 2.3 m
Kaldleder str. [mm²] 1.5 mm²
Kaldleder type DTCL
Klemme kabelstørrelse maks [mm²] 2 x 2.5
Kuletrykk testtemperatur [°C] 75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Lederisolasjon XLPE
Metervare Nei
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Ready-made
Programvareklasse A
Reguleringstype PWM
Relébryter 1-polet
Resistiv last maks [A] 16 A
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 500 N
Strømforbruk i standby [W] [Maks.] 0.4 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] 45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.] 5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.] 5 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] 20 °C
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 90 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] 45 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.] 5 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] 35 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Min.] 10 °C
Termostatens IP-klasse 21
Tilbehør ECtemp Touch
Tilledning Ja
Type ECflex 10T
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UV-beskyttet Nei
Varmeeffekt [W] 505 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Weight per battery 0 g
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge RØD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality