ECL – programnøkler, A333

087H3818

ECL-applikasjonsnøkkel A333. Varmestyring med hastighetskontroll av en eller to sirkulasjonspumper. Påfyll vann og lagringsfunksjon.

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.172 Kilogram
Nettovekt 0.172 Kilogram
Volume 1.152 Liter
EAN 5710104047744

 

Antall motoriserte ventiler 1
Antall pumper 4
Antall tappevannskretser 0
Antall varmekretser 1
Description ECL-applikasjonsnøkkel A333. Varmestyring med hastighetskontroll av en eller to sirkulasjonspumper. Påfyll vann og lagringsfunksjon.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fyllesystem for varmtvann med lagringstank Nei
In scope of WEEE and contain batteries No
Lagringstanksystem for varmtvann Nei
Produktgruppe ECL Application keys
SCIP dossier nr. 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
System for øyeblikkelig varmtvann Nei
Type A333
Zone control No

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality