ESMU-100, Pt 1000

087B1180

NRF: 8544201

ESMU-100, Pt 1000 nedsenknings sensor, 100 mm, kobber

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.142 Kilogram
Nettovekt 0.142 Kilogram
Volume 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ESMU-100, Pt 1000 nedsenknings sensor, 100 mm, kobber
Diameter på temperatursensor [mm] 6.6 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Husmateriale Kobber
In scope of WEEE and contain batteries No
Innkapslingsgrad IP54
Lengde på temperatursensor [mm] 100 mm
MATERIALE COPPER
Medietemperatur [°C] [Maks.] 140 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Monteringsversjon G1/2A og pakning (leveres sammen med produktet)
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Periodemåler 2 s (vann), 7 s (luft)
Produktetikett Yes
Produktgruppe Sensors
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperatursensortype Pt 1000
Terminaler for elektriske tilkoblinger Klemmeplugg for to ledninger i hode, PG9-kabelinngang, leveres med produkt
Type ESMU-100
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality